Master IO-Link per sensori intelligenti nel quadro elettrico
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1940_al1950-2240x1260-01.jpg?v=-56836361)
- Separazione tra rete di automazione e rete IT
- Pronto per Industria 4.0 grazie al nuovo IoT Core
- 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1.
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON o Powerlink
- Master e dispositivo configurabili con il software moneo configure
Master IO-Link per il mondo dell'automazione e il mondo IT
I moduli master IO-Link per il quadro elettrico servono come gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al mondo IT. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete IT può essere configurata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono trasferite al mondo IT tramite l'affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.
Vantaggi per il cliente
Separazione tra rete di automazione e rete IT
L’affidabilità dell’impianto ha la massima priorità. La rete di automazione non deve essere disturbata da fattori esterni, per nessun motivo. Per questo il dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la rete IT da quella di automazione. Ciò significa che le informazioni importanti dei sensori possono essere inviate in modo sicuro ai sistemi IT e ERP.
Sensori configurabili con moneo configure
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori collegati sono raffigurati con i rispettivi parametri. In questo modo, è possibile eseguire la parametrizzazione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da un punto centralizzato.
Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite cavo di collegamento M12 standard senza schermatura. I cavi di collegamento vengono fissati al master IO-Link semplicemente tramite connettori COMBICON rimovibili. È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link e alimentarli con 3,6 A in totale. Il cavo può avere una lunghezza fino a 20 m.
Affidabili dati digitalizzati
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. A differenza dei segnali analogici, le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono alterare i segnali.