You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Accessori
  3. Per sapere sempre a che punto sei: segnalazione della posizione per valvole a sfera

Per sapere sempre a che punto sei: segnalazione della posizione per valvole a sfera

  • Tipo e posizione della valvola a sfera visibili direttamente nell’impianto
  • Visualizzazione diretta grazie all’indicatore di posizione flessibile per valvole direzionali T-port, L-port e Y-port
  • Regolazione libera dell’angolo dei target per ridurre il numero di varianti e il magazzino
  • Utilizzo universale su azionamenti secondo lo standard VDI/VDE 3845

Segnalazione flessibile della posizione

Le camme vengono installate su valvole a sfera per segnalarne la posizione. I target orientabili permettono l’utilizzo in applicazioni standard ma anche la realizzazione di segnalazione della posizione personalizzate.

Posizione della valvola a sfera a colpo d’occhio

La particolarità di questa camme è l’indicatore di posizione regolabile sulla parte superiore. Questo può essere adattato in modo flessibile alle valvole L-port e, con un elemento di visualizzazione aggiuntivo, anche a quelle T-port e Y-port. In questo modo, l’orientamento della valvola a sfera viene visualizzato chiaramente e direttamente nell’impianto.

Camme