- Novità prodotti
- Sensori
- Trasmettitori di pressione con certificazione E1 per macchine mobili
Trasmettitori di pressione con certificazione E1 per macchine mobili

- Design compatto di 19 mm e raccordo a processo G 1/4"
- Tempo di risposta rapido di soli 2 millisecondi
- Precisione di misura < ± 0,8%, ripetibilità < ± 0,05%
- Semplice collegamento con connettore M12 o DEUTSCH
- Corpo in acciaio inossidabile saldato per un utilizzo affidabile in ambienti di lavoro difficili
Certificazione E1 per macchine mobili
I sensori PT/PU sono concepiti per un utilizzo in macchine mobili e sono particolarmente adatti per applicazioni di oleodinamica e pneumatica con alta pressione di esercizio. Offrono un’alta resistenza alle vibrazioni e agli urti, un alto grado di protezione e un’ottima resistenza EMC. Sono inoltre dotati di certificazione E1.
Alta precisione di misura con design compatto
La cella di misura a film sottile del sensore è saldata direttamente al raccordo a processo e ha un’alta precisione di misura con un breve tempo di risposta. Inoltre, la tecnologia di misurazione utilizzata permette di avere un design con dimensioni estremamente compatte di soli 19 millimetri. Questo facilita l’installazione anche in ambienti di lavoro con spazi ristretti.