- Novità prodotti
- Sensori
- Monitorare temperature in modo rapido, affidabile e pulito
Monitorare temperature in modo rapido, affidabile e pulito

- Costi ottimizzati grazie alla rapida dinamica di risposta < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideale anche per tubi con piccolo diametro nominale e installazione in spazi ristretti
- Campo di misura elevato: -50...200° C
- Pulizia semplice grazie ad adattatori Zero-Void senza interstizi
- Certificato di fabbrica a 3 punti incluso (online)
Misurazione della temperatura in applicazioni igieniche
Questi trasmettitori di temperatura compatti sono concepiti per processi esigenti nell'industria alimentare e delle bevande. A tal fine, sono progettati secondo le specifiche EHEDG, 3A, FDA e EC 1935/2004.
Grazie alle loro sonde corte (15 o 25 mm di lunghezza) con piccoli diametri, i sensori sono perfettamente adatti per applicazioni su tubi (DN20...DN100) in processi termici altamente dinamici; in più, consentono di ottimizzare costi ed energia.
L'adattatore Zero-Void permette un montaggio senza lasciare interstizi garantendo una pulizia ottimale. La compatibilità con gli adattatori disponibili sul mercato consente di risparmiare ulteriori costi.
L'interfaccia IO-Link integrata consente una trasmissione digitale dei valori misurati in modo preciso e senza perdite e fornisce funzioni diagnostiche aggiuntive per una ricerca semplificata delle anomalie.
Misurazione e regolazione della temperatura in processi dinamici
Il nuovo sensore di temperatura TA16 di ifm presenta una dinamica di risposta rapida e permette un controllo preciso della temperatura. In questo modo l'utente può risparmiare costi energetici e aumentare l’affidabilità dell’impianto.
Semplice pulizia grazie all'adattatore senza interstizi
Il semplice raccordo a processo tramite adattatori Zero-Void permette una pulizia rapida e semplice del punto di misura. L'adattatore viene saldato nella parete del tubo diventandone parte integrante e senza creare interstizi difficili da pulire.
All-in-one: affidabile e preciso
Gli elevati limiti di carico termici e meccanici portano a una maggiore affidabilità dell’impianto mantenendo la stessa precisione. Il TA16 viene fornito con un certificato di fabbrica ed è quindi subito pronto per essere utilizzato.