You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Distanza di commutazione massima con sporgenza minima

Distanza di commutazione massima con sporgenza minima

  • Elevata capacità di riserva grazie alle maggiori distanze di commutazione con montaggio semischermato
  • Stoccaggio ridotto grazie a NO e NC in un unico dispositivo
  • Impiego universale grazie all’elevato range di temperatura
  • Design ideale per un montaggio rapido ad una profondità di installazione perfetta
  • Elevata tenuta stagna grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69 K

Un unico sensore per diverse applicazioni

Che sia nell'automazione industriale, in applicazioni con lubrorefrigeranti e lubrificanti o in macchine mobili, i sensori induttivi di ifm convincono in particolare per il loro impiego universale e duraturo con un livello di performance, stabilità di temperatura e grado di protezione sempre alto.

Montaggio semischermato

Combinano distanze di commutazione elevate con un'installazione semischermata, offrendo così la migliore protezione possibile contro le tolleranze meccaniche. In questo modo, i danni al sensore vengono ridotti al minimo. L'installazione è semplice: basta avvitare il sensore fino alla fine della filettatura per garantire una stabilità perfetta.