Trasmettitori di pressione per applicazioni igieniche
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/bs_pm1x_0001.jpg?v=-231350772)
Migliore idoneità per tutte le applicazioni comuni nell’industria alimentare
- Precisione: 0,2 %
- La misurazione integrata della temperatura consente di ridurre i punti di misura aggiuntivi
- Cella di misura capacitiva in ceramica resistente a sovraccarico con buona stabilità nel tempo
- Non richiede manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni in elastomero
- Certificazioni disponibili per tutti gli standard igienici
- Calibrazione del punto zero tramite pulsante Teach o IO-Link
- Diversi raccordi a processo consentono un adattamento flessibile
Cosa caratterizza i sensori PM:
Elevata precisione
I trasmettitori di pressione PM16 e PM17 hanno una precisione totale dello 0,2%. Peraltro è stata notevolmente migliorata la compensazione termica in caso di rapide variazioni della temperatura (es. in processi CIP/SIP). Il sensore è quindi adatto a tutte le comuni applicazioni dell’industria alimentare.
Cella di misura capacitiva in ceramica
La robusta cella di misura in ceramica, con membrana affiorante, è resistente a picchi di pressione e di vuoto, nonché all’azione di sostanze abrasive.
Scopri tu stesso.
Misurazione della temperatura integrata
I sensori di pressione PM15 sono dotati di misurazione integrata della temperatura, che consente di ridurre ulteriori punti di misura.
Adattatori flessibili
I sensori sono disponibili con Tri-Clamp per l’installazione diretta, con cono di tenuta G1 e Aseptoflex Vario G1 per l’installazione con adattatori a processo e a saldare nei serbatoi e con cono di tenuta G1/2 per l’installazione in tubazioni.
Certificato di fabbrica gratuito
Per ogni sensore di pressione PM è disponibile un certificato di fabbrica gratuito da scaricare da www.factory-certificate.ifm. Un accesso semplice alla documentazione è così garantito anche dopo l'acquisto del sensore.
Valore aggiunto con IO-Link
Trasmissione dei dati senza perdite
IO-Link permette una trasmissione dei dati senza perdite poiché, grazie alla comunicazione digitale, sono escluse le perdite di conversione; le influenze esterne, ad es. i campi magnetici, non hanno alcun effetto sulla qualità del segnale.
Processi trasparenti
Tramite IO-Link, la pressione attuale viene trasmessa con precisione e con la massima risoluzione possibile. In questo modo è possibile tenere il processo sempre sotto controllo.
Semplice messa in servizio
Tramite IO-Link, il sensore di pressione può essere parametrizzato in modo rapido e semplice utilizzando una connessione IT, ad es. moneo.