You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi robusti per correnti fino a 16 A

Cavi robusti per correnti fino a 16 A

Trasmissione di correnti elevate con minima caduta di tensione

Il controllo di carichi come gli attuatori tramite master IO-Link richiede un‘infrastruttura altrettanto robusta basata sui connettori con codifica L. I nostri cavi di collegamento per il settore industriale sono dotati di una sezione di dimensioni adeguate e consentono una portata con correnti fino a 16 A senza problemi e senza significative cadute di tensione.

Tenuta stagna permanente

I connettori standard M12 semplificano il collegamento di sensori e attuatori. Si escludono così errori di cablaggio. Anche con montaggio manuale, il dado sagomato può essere stretto a sufficienza per una tenuta permanente e affidabile. L’anello dentato mantiene la boccola filettata nella sua posizione.

Con master IO-Link: collegamento sicuro a livello di processo

In combinazione con i nostri master IO-Link PerformanceLine, i cavi EVC garantiscono il collegamento affidabile di sensori e attuatori all‘infrastruttura a valle.

Prodotto