You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Identificazione ottica di codici 1D/2D e testo

Identificazione ottica di codici 1D/2D e testo

Soluzione versatile per produzione e logistica

Il lettore multicodice O2I rileva codici 1D e 2D ed elementi di testo. Anche in presenza di più codici, sezioni di testo o loro combinazioni, l'O2I valuta con precisione tutto in un'unica immagine. Questo rende il lettore multicodice una soluzione universalmente applicabile ai processi di produzione e logistica in cui i codici e le informazioni di testo devono essere controllati per la qualità o utilizzati per la tracciabilità dei prodotti.

Grazie all'illuminazione RGBW integrata e personalizzabile, è possibile leggere con facilità anche le combinazioni di colori più difficili tra codice/testo e sfondo.

Semplice integrazione grazie a IO-Link

L'integrazione è estremamente semplice grazie all'uso di IO-Link. Il lettore multicodice può essere implementato direttamente nell'infrastruttura IO-Link esistente. L’impostazione del sensore su un codice è sufficiente e molto semplice. Per funzioni di identificazione più complesse è disponibile il software per PC "ifm Vision Assistant", dall'uso facile e intuitivo.

I dati con dimensioni superiori a 32 byte vengono automaticamente suddivisi in più blocchi e trasmessi al sistema di controllo tramite IO-Link nello standard rapido COM3. La separazione dei blocchi di dati avviene automaticamente con un tempo di mantenimento dei dati regolabile. Un grande vantaggio per l'utente è che non sono necessari blocchi funzione speciali nel programma di controllo.

Inoltre, IO-Link consente di impostare comodamente molti parametri del sensore direttamente dal sistema di controllo. Ciò include, ad esempio, messa a fuoco, stringhe di dati per il confronto dei codici o la diagnosi. In questo modo è facile adattare il lettore a prodotti o processi operativi in evoluzione.

I prodotti