Moduli IO senza retroazione per IO-Link
Porte digitali e analogiche per IO-Link
Con i master IO-Link, ifm offre una soluzione ideale per il rilevamento dei segnali dei sensori direttamente nella macchina, senza utilizzare un
quadro elettrico.
Oltre alle informazioni IO-Link, un sistema di controllo della macchina deve essere in grado di rilevare i segnali digitali e analogici e controllare gli attuatori elettrici. I moduli IO per IO-Link offrono proprio queste funzioni, diventando un ampliamento ottimale dei master IO-Link.
Per applicazioni di sicurezza
Una sfida particolare è rappresentata dalla disattivazione sicura della tensione degli attuatori (UA) in determinate applicazioni.
Questi moduli sono stati sviluppati in modo da poter essere utilizzati in applicazioni di sicurezza fino a PL d (categoria 3) senza retroazione.
Disattivazione senza retroazione
Nella tecnologia di sicurezza classica, l’alimentazione di attuatori pericolosi (UA) viene interrotta centralmente da un relè di sicurezza.
Nei moderni sistemi di bus di campo decentralizzati, invece, gli attuatori sono controllati tramite le uscite "non sicure" dei moduli IO. Tuttavia, sempre più spesso l’alimentazione di questi moduli IO viene disattivata centralmente da un relè di sicurezza a monte o da un sistema di controllo di sicurezza.
Una difficoltà rilevante è rappresentata dalla possibilità che si verifichi un guasto nei moduli IO non sicuri, facendo sì che l’uscita continui a essere alimentata da US anche se UA è stato disattivato. Questi moduli sono stati riprogettati e costruiti in modo da escludere questo errore teorico.
Molte aziende della concorrenza definiscono questo tipo di sicurezza come "sicurezza passiva". Tuttavia, questo termine è fuorviante in quanto fa pensare a un dispositivo di sicurezza. Per questo motivo parliamo espressamente di "assenza di effetto retroattivo" e di "esclusione di errori".