• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensori per cilindri con scanalatura a T e a C, con IO-Link

Monitoraggio versatile dei cilindri

Questo sensore IO-Link con due uscite hardware parametrizzabili consente un rapido aggiornamento della macchina. Le uscite possono essere parametrizzate in base alle esigenze. Un valore di processo ad alta risoluzione con un campo di rilevamento di 50 mm consente un monitoraggio costante e una trasmissione digitale tramite IO-Link. Grazie alla funzione Teach e all’adattatore Bluetooth, il sensore può essere facilmente configurato all’esterno della macchina, una volta installato.

Funzioni diagnostiche integrate

La combinazione di funzioni come il contatore di corse (contatore di cicli di commutazione), il monitoraggio del tempo tra le due posizioni finali o la temperatura del dispositivo fornisce informazioni per la manutenzione che può essere eseguita in base alle necessità.

Un sensore invece di due: sui cilindri a corsa breve, è ora sufficiente un sensore IO-Link per cilindri (scanalatura in alto) per rilevare entrambe le posizioni, anziché utilizzare due sensori convenzionali (scanalatura in basso) come avveniva in passato.

Intelligente sensore per cilindri per scanalatura a C e T

Con una lunghezza di 30 millimetri, il sensore è ideale per il monitoraggio della posizione finale dei cilindri a corsa breve. Grazie a due punti di commutazione parametrizzabili, può monitorare due posizioni finali. Si risparmiano tempo e costi grazie alla riduzione delle operazioni di montaggio e cablaggio.

I prodotti