• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Oro de Cacao - I vantaggi di IO-Link nella produzione di cioccolato di alta qualità

Industria alimentare
Prodotti dolciari
Industria 4.0
Piattaforma IIOT moneo
Comunicazione industriale
IO-Link
Report video

Uno dei vantaggi di IO-Link è la possibilità di collegare il software di parametrizzazione moneo|configure ai singoli master IO-Link e ai sensori corrispondenti tramite un server centrale. Grazie a questa impostazione, è possibile controllare ulteriori informazioni provenienti dal sensore o modificare le impostazioni a livello centrale. Oro de Cacao sfrutta il vantaggio dei sensori di temperatura con Calibration Check Technology per ridurre al minimo le operazioni di ispezione.

Il nostro cliente

Tre anni fa, durante la costruzione del nuovo stabilimento, Oro de Cacao si è affidata a ifm per la selezione e la valutazione dei sensori, grazie ai vantaggi di IO-Link. I sensori di pressione, di conducibilità e quelli di temperatura con Calibration Check Technology vengono monitorati tramite IO-Link.

Il nostro cliente

Tre anni fa, durante la costruzione del nuovo stabilimento, Oro de Cacao si è affidata a ifm per la selezione e la valutazione dei sensori, grazie ai vantaggi di IO-Link. I sensori di pressione, di conducibilità e quelli di temperatura con Calibration Check Technology vengono monitorati tramite IO-Link.

Pronto per l’evoluzione industriale?

Lo sei. Con moneo. Scopri quanto è semplice ottimizzare i processi supportati da sistemi informatici con la nuova piattaforma software all-in-one. Tempi di manutenzione ridotti al minimo, massima affidabilità dell'impianto, massima efficienza. moneo ti offre tutto questo e molto di più. Per ogni settore, per ogni industria. In modo diretto e senza ostacoli tecnici. Molto semplice e chiaro.

Sistemi IO-Link di ifm

Comunicazione punto a punto con sistemi IO-Link di ifm

IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Insieme, è stata creata un'interfaccia standardizzata e indipendente dal bus di campo per l'automazione, che offre all'operatore un collegamento punto-punto senza un complesso indirizzamento. I sensori digitali, che in passato erano limitati per lo più a semplici segnali di commutazione o valori analogici, sono diventati sensori intelligenti.

Le storie di successo più recenti

Report di applicazione, Case Study e video da tutti i settori industriali mostrano come i nostri clienti riescano ad ottimizzare i costi grazie alle soluzioni di ifm. Allo stesso tempo, è spesso possibile aumentare l'efficienza e la funzionalità delle macchine.