You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi IO-Link
  2. Selezione prodotti
  3. Convertitori e display IO-Link
  4. Impulsi digitali per IO-Link

Contatore di impulsi IO-Link

Integrazione del contatore di impulsi con IO-Link, sensore, sistema di controllo e master

Contatori e rilevatori di impulsi

Offriamo una varietà di sensori diversi in grado di rilevare una serie di eventi. E se non ti interessasse l'evento, ma il numero di eventi? Ti basta scegliere il DP2302 e installarlo tra il sensore e il nodo dati superiore (ad esempio un master IO-Link).
Gli impulsi con una frequenza fino a 2 kHz possono essere contati sull'ingresso digitale 1 del DP2302; la direzione di conteggio può essere invertita tramite l'ingresso digitale 2. L’attuale valore di conteggio viene visualizzato sul display.

Se il DP2302 è collegato ad un master IO-Link, utilizza IO-Link per trasmettere il valore di conteggio, il valore di conteggio batch e due segnali digitali che vengono commutati in base alle condizioni di commutazione parametrizzate. Il sistema di controllo può accedere facilmente a questi dati senza bisogno di registrarli e calcolarli autonomamente. Se necessario, i valori di conteggio possono essere resettati dal sistema di controllo tramite bit nei dati di processo.

Il DP2302 può svolgere le sue funzioni anche senza una connessione IO-Link. La parametrizzazione si effettua tramite i cappucci arancioni sul dispositivo, che fungono da quattro pulsanti. Le due uscite di commutazione digitali commutano in base alle condizioni di commutazione parametrizzate e segnalano il raggiungimento del numero definito.