- Vantaggi IO-Link
- Integrazione del sistema
- Collegamento PLC
Integrazione del sistema di controllo con Startup Package PLC
Startup Package PLC
Utilizza i nostri Startup Package per la configurazione di sistemi IO-Link in combinazione con sistemi di controllo industriali di produttori diversi.
Download gratuito con i contenuti seguenti:
- Guida alla messa in servizio per una rapida integrazione nei bus di campo
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP e AS-i) - Programmi di esempio e blocchi funzionali (Step7, TIA, RS Logix)
- Lettura e trasferimento dei dati di processo ciclici
- Esecuzione di comandi aciclici
- File di descrizione del dispositivo (GSDML, ESI, EDS)
- Istruzioni per l’uso
Per consentire ad un PLC di utilizzare le molteplici funzioni dei sensori disponibili tramite IO-Link, queste devono essere implementate individualmente nel PLC. Ciò richiede tempo e costi elevati, soprattutto quando si implementano le interfacce utente richieste. ifm fornisce esempi di programmazione completi e app. La progettazione e la messa in funzione sono molto più semplici; gli errori vengono eliminati.