- Vantaggi IO-Link
- Integrazione del sistema
- Parametrizzazione
Parametrizzazione di sensori IO-Link
moneo configure: software di configurazione
Software intelligente per la gestione IO-Link
- Efficiente: parametrizzazione centralizzata di tutti i sensori IO-Link con un unico software. Indipendente dal produttore.
- Intelligente: rilevamento automatico dei dispositivi IO-Link.
- Comodo: la gestione dei set di dati dei parametri più semplice in assoluto.
- Diretto: accesso ai sensori IO-Link senza passare dal PLC.
È possibile scegliere tra la versione stand-alone gratuita moneo configure free come primo passo verso una semplice parametrizzazione o la licenza del modulo moneo configure a pagamento, che consente una combinazione con altri moduli moneo
moneo blue: l'app per la parametrizzazione e la diagnosi mobile
L’app per l’adattatore Bluetooth EIO330
- Informativo ed efficiente:controllo da dispositivo mobile dei valori di processo e degli eventi di tutti gli apparecchi IO-Link collegati a un master ifm e parametrizzazione grazie ad una app gratuita (iOS e Android).
- Semplice:comoda parametrizzazione con supporto grafico per numerosi sensori.