• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Comunicazione digitale con il sensore

  • La trasmissione della portata e della temperatura come valore di processo riduce il numero di punti di misura necessari
  • Risoluzione costante ed elevata per tutto il campo di misura
  • Il cablaggio è ridotto grazie all’utilizzo di master IO-Link decentralizzati
  • Documentazione digitale completa
  • Dati dei sensori utilizzabili nel contesto IIoT

moneo: la piattaforma IIoT

  • Parametrizzazione
  • Condition Monitoring
  • OT per la comunicazione IT

Possibili funzioni di uscita

Alcune varianti SV con display hanno uscite analogiche doppie (4...20 mA). Ciò significa che i sensori possono essere facilmente collegati ai sistemi di controllo esistenti che hanno solo schede di ingresso analogiche. In alternativa, è possibile utilizzare l'uscita in frequenza.

Conversione dei segnali di resistenza

La versione SV interamente in plastica trasmette la portata tramite un segnale 4...20 mA. Il segnale PT1000, utilizzato per trasmettere il valore della temperatura, può essere convertito rapidamente e facilmente in un segnale 4...20 mA utilizzando l'adattatore TP. Ciò significa che i flussimetri SV possono facilmente funzionare come dispositivi analogici doppi ed essere integrati in sistemi o strutture di controllo esistenti.