• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable
  5. AC3226

Repetidor AS-Interface

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

Repetidor AS-Interface

AC3226

SmartL25 AS-i Repeater III

  • Para aumentar la longitud del cable en la red AS-i
  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de conectores COMBICON con bornes roscados
  • Diseño especialmente compacto
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento y los errores
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Extensión de la red AS-i en otros 100 m
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 60; (por cada ramal AS-i)
Salidas
Alimentación AS-i
Separación galvánica
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ... 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...75
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type IP20
alimentación de tensión Low Voltage / Limited Energy
Número de registro UL E205959
Datos mecánicos
Peso [g] 170
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales PA 6.6
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 2 x LED, verde
función LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
conectores COMBICON
Puente para terminación de bus
Notas
Cantidad por pack 1 unid.