Entradas digitales, señal de frecuencia (IN FREQUENCY-B)
Cantidad |
|
Conector macho ST A |
IN0000...IN0003 |
IN0500...IN0503 |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
Frecuencia, Zykluszeit |
modo de software |
IN_PERIOD_RATIO_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0,01...5000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
Frecuencia, Zykluszeit |
modo de software |
IN_PERIOD_RATIO_US_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0,1...5000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
Frecuencia |
modo de software |
IN_FREQUENCY_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0,5...30000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
impulso |
modo de software |
IN_COUNT_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0...30000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
impulso, incremental |
modo de software |
IN_INC_ENCODER_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0,0625...5000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada de frecuencia |
tipo de función |
fase |
modo de software |
IN_PHASE_CSO/CSI |
Frecuencia [Hz] |
0,0625...5000 |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
Precisión |
± 10 µs |
|
Entrada analógica |
tipo de función |
Tensión |
modo de software |
IN_VOLTAGE_10 |
rango de entrada [V] |
0...10 |
resistencia de entrada [Ω] |
67600 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
100 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 V; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
10 V; (parametrizable) |
|
Entrada digital |
tipo de función |
binario, High-Side |
modo de software |
IN_DIGITAL_CSO |
Punto de conmutación alto [V] |
> 65 % VBB30; (parametrizable) |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 25 % VBB30; (parametrizable) |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
960 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 % VBB30; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
100 % VBB30; (parametrizable) |
|
Entrada digital |
tipo de función |
binario, low-side |
modo de software |
IN_DIGITAL_CSI |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30; (parametrizable) |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30; (parametrizable) |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
320 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
resistencia de entrada [Ω] |
10000 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 % VBB30; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
400 % VBB30; (parametrizable) |
|
Entradas multifunción, Analógica / digital (IN MULTIFUNCTION-A)
Cantidad |
|
Conector macho ST A |
IN0100...IN0103 |
IN0600...IN0603 |
|
Entrada analógica |
tipo de función |
Corriente |
modo de software |
IN_CURRENT_CSI |
rango de entrada [mA] |
0...20 |
resistencia de entrada [Ω] |
298 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
± 345 µA |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 mA; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
20 mA; (parametrizable) |
|
Entrada analógica |
tipo de función |
Tensión |
modo de software |
IN_VOLTAGE_10 |
rango de entrada [V] |
0...10 |
resistencia de entrada [Ω] |
67600 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
100 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 V; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
10 V; (parametrizable) |
|
Entrada analógica |
tipo de función |
Tensión |
modo de software |
IN_VOLTAGE_32 |
rango de entrada [V] |
0...32 |
resistencia de entrada [Ω] |
51000 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
320 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 V; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
32 V; (parametrizable) |
|
Entrada analógica |
tipo de función |
Tensión, ratiométrica |
modo de software |
IN_VOLTAGE_RATIO |
rango de entrada [V] |
0...100 % VBB30 |
resistencia de entrada [Ω] |
51000 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
320 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 ‰; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
1000 ‰; (parametrizable) |
|
Entrada digital |
tipo de función |
binario, low-side |
modo de software |
IN_DIGITAL_CSI |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
320 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
resistencia de entrada [Ω] |
9500 |
nivel de diagnóstico bajo |
1 V; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
95 % VBB30; (parametrizable) |
|
Entradas digitales/de resistencia (IN RESISTOR-A)
Cantidad |
|
Conector macho ST A |
IN0400...IN0401 |
IN0900...IN0901 |
|
Entrada digital |
tipo de función |
binario, low-side |
modo de software |
IN_DIGITAL_CSI |
Punto de conmutación alto [V] |
> 70 % VBB30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
< 30 % VBB30 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
320 mV |
frecuencia de entrada [Hz] |
< 330 |
resistencia de entrada [Ω] |
3200 |
nivel de diagnóstico bajo |
0 % VBB30; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
400 % VBB30; (parametrizable) |
|
Entrada de resistencia |
tipo de función |
binario, high-side |
modo de software |
IN_RESISTOR |
rango de entrada [Ω] |
16...30000 |
corriente de medición [mA] |
< 2,0 |
Resolución |
12 Bit |
Precisión |
16...3000 Ω: ± 600 Ω |
|
3000...15000 Ω: ± 1500 Ω |
|
15000...30000 Ω: ± 3000 Ω |
nivel de diagnóstico bajo |
0 Ω; (parametrizable) |
nivel de diagnóstico alto |
31000 Ω; (parametrizable) |
|