- Productos
- Sistemas para aplicaciones móviles
- Módulos de E/S
- Equipos con opción de programabilidad y conector M12 o DEUTSCH
- CR2040
módulo de entrada para máquinas móviles
CR2040
ioControl/In 16/M12
módulo de entrada para máquinas móviles
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Conexión descentralizada de sensores y actuadores
- Con numerosos canales de entrada multifunción configurables
- Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
- Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
- Grado de protección elevado para cumplir los requisitos de las aplicaciones móviles
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corriente [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; máximo: 300 mA) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí; (36 V: t ≤ 10 s) |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de entradas de frecuencia: 4; Número de entradas de resistencia: 4 |
Entradas
Número total de entradas | 16 |
---|---|
Número de entradas de frecuencia | 4 |
Número de entradas de resistencia | 4 |
Número de entradas digitales | 16 |
Número de entradas analógicas | 8 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...32 |
Software / programación
Opciones de parametrización | CODESYS 2.3 |
---|---|
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN | ||
---|---|---|---|
Número de interfaces CAN | 2 | ||
Velocidad de transmisión | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo libre | ||
Perfil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfaz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Valores por defecto |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 98 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 635,5 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje mediante conectores de rosca |
Dimensiones [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiales | Carcasa: PA6/6,6; Indicación: PA; Botón pulsador: silicona |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Hardware
Procesador | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memoria de trabajo | 592 kByte |
Memoria masiva | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - CAN IN
CAN IN | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - CAN OUT
CAN OUT | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - Entradas
Con. 1...8 | Conector: 8 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - alimentación / Interfaz CAN
X1 | Conector: 1 x Conector AMP (TE-AMP 1745078-1); Contactos: estaño |
---|