- Productos
- CR3156
Radio módem Quadband CAN GSM/GPS
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
Radio módem Quadband CAN GSM/GPS
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Transmisión global de datos a través de la red móvil 4G/LTE y conexión en vivo a través de WLAN/Bluetooth
- Registro de datos de posición y transmisión a la nube
- Comunicación segura TLS de extremo a extremo
- Almacenamiento de datos en el búfer de forma segura incluso con conexiones de radio inestables
- Conexión al controlador de la máquina por medio de una interfaz CAN
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: CR3158 Comparador de productos: CR3156 / CR3158 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para | EU/RED | |
---|---|---|
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 250; (Funcionamiento normal; Modo de suspensión: < 500 µA) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 1 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 1 |
---|---|
Número de entradas analógicas | 2 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...15 |
Resolución de la entrada analógica | 12 Bit |
Salidas
Número de salidas digitales | 1 |
---|---|
Rango de tensión DC [V] | 6...36 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 10 |
Rango de configuración / medición
Resolución | 16 bit |
---|
Resolución | 16 bit |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 10 |
Rango de medición de aceleración [g] | ± 16 |
Resolución | 16 bit |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 10 |
Rango de medición de la tasa de guiñada [°/s] | ± 250 |
Precisión / variaciones
Precisión | ± 2; (% del valor final del rango de medición; offset del punto cero ± 0,15 g) |
---|
Precisión | < 3; (% del valor final del rango de medición; offset del punto cero ± 3 °/s) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN; WLAN; Bluetooth; Red de telefonía móvil |
---|---|
Número de interfaces CAN | 2 |
Número de interfaces USB | 1 |
Estándar de transmisión | EDR 2.1 |
---|---|
Velocidad de transmisión | 1 MBit/s |
Alcance | < 75 m |
Función | Puente Bluetooth; Interfaz Bluetooth |
Versión | SPP |
Protocolo | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versión | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Nota sobre las interfaces |
|
Estándar de transmisión | GSM 2G de banda cuádruple; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Tipo de conector | Mirco-AB |
---|---|
Tipo de utilización | Actualización del firmware |
Estándar de transmisión | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Velocidad de transmisión | 1 MBit/s |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz; 5 GHz |
Alcance | < 75 m |
Estándar de seguridad | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Función | Puente WLAN; Interfaz WLAN |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 204,1 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA negro |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Memorias de datos
Tiempo real | sí; con modo de suspensión y modo despertador |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|