Unidad de evaluación para supervisión de deslizamiento y sincronización
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
Unidad de evaluación para supervisión de deslizamiento y sincronización
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- Detección fiable de deslizamiento, marcha síncrona y diferencia entre impulsos
- Dos puntos de conmutación para la supervisión de deslizamiento y de la sincronización
- Numerosas funciones de monitorización parametrizables
- Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura para programar y visualizar los valores reales
Características del producto
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | sistema de evaluación de impulsos con microprocesador para la supervisión de deslizamiento/sincronización; evaluación de diferencias de impulsos |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 27 |
Tolerancia de la tensión nominal [%] | < 10 |
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 20...10 |
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 |
Potencia absorbida [W] | 3 |
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas relé: 2 |
---|
Salidas
Número de salidas relé | 2 |
---|---|
Poder de corte | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carga resistiva) |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [Hz] | 0,1...400 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Grado de protección | IP 50 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 377,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
bornes duales: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |