- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Equipos compactos RFID con interfaz de bus de campo
- DTE910
Unidad de evaluación RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Unidad de evaluación RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; Indonesia |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 700 |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz La frecuencia operativa se activa mediante el ajuste del estándar de comunicación a Singapur.) |
Conexiones de antena | 4; (reverso TNC) |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potencia de envío ERP [mW] | 2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP La potencia de envío debe ser limitada manualmente por el usuario.) |
Impedancia [Ω] | 50 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 500 |
Software / programación
Opciones de parametrización | Software |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|
Protocolo | TCP/IP; IP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 3125 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiales | Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Alimentación
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D |