Equipo compacto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
Equipo compacto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
- Cabezal de lectura/escritura RFID UHF de largo alcance
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Para la conexión de a maestros IO-Link versión 1.1 mediante conector M12
Campo de aplicación
Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores |
---|---|
Homologación de equipos radioeléctricos para | Canadá; EE.UU. |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 250 |
Potencia absorbida [W] | 4,8 |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 902...928 |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potencia de envío EIRP [mW] | 200; (máximo: 410 mW) |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Seguridad eléctrica |
|
||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiales | PBT; PC; Acero inoxidable; aluminio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A |