- Productos
- E10807
Campo de aplicación
Versión | con tope fijo |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 96,5 |
---|---|
Instrucciones de montaje | Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala) |
Dimensiones [mm] | M24 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M24 x 1,5 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Tuercas: latón con revestimiento de bronce blanco |
Par de apriete [Nm] | 7; (tuercas de fijación: 40) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|