• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores con conector para válvulas
  5. E10844

Prolongador con conector para válvulas

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Prolongador con conector para válvulas

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Conexión fiable de válvulas en el campo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • LED bien visible
  • Con circuito de protección integrado
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC
Protección contra sobretensión sí; (VDR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 45,7
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo
campo de rotulación
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm