• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores hembra a cablear
  5. E11774

Conector hembra a cablear

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Conector hembra a cablear

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión con cable segura mediante bornes roscados
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 29,9
Dimensiones [mm] 20 x 20 x 46
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado