• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho
  5. E12285

Cable de conexión con conector macho

E12285

ASTGH050MSA0010H02

Cable de conexión con conector macho

E12285

ASTGH050MSA0010H02

  • Sistema de conexión fiable para integrantes de bus CAN
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación bus CAN
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...80
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 761
Dimensiones [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
Radio de curvatura para instalación fija mín. 5 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,8 mm, apantallado; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm