• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho
  5. E12347

Cable de conexión con conector macho

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Cable de conexión con conector macho

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 314
Dimensiones [mm] 38 x 15 x 31
Materiales Carcasa: TPU negro
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Notas
La resistencia terminal del bus CAN (120 Ω) está integrada en el conector M12.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, violeta, Ø 6,7 mm, apantallado; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla