• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
  5. E12428

Prolongador

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Prolongador

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • Elevada transferencia de fuerza gracias a la elevada intensidad de corriente admisible
  • Contactos dorados para la transmisión fiable de señales
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Protección para evitar la conexión incorrecta mediante una codificación especial
  • ce
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable de alimentación, codificación T
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 DC
Corriente máxima total [A] 12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 1077,5
Dimensiones [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
Radio de curvatura para instalación fija mín. 5 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 4 Mio.
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PUR, negro; 4 x 1,5 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PUR