Conector hembra a cablear
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC/DC |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 11,2 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiales | PBT; PA |
Material del cuerpo | PBT / PA |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: 0,14...0,5 mm²; funda del cable: Ø 3,5...5 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PBT / PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|