Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- Tope fijo para la posición de montaje definida
- Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
- Cambio sencillo y rápido sin necesidad de repetir el ajuste
- Protección fiable para evitar daños
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Campo de aplicación
Versión | con tope fijo |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 32,7 |
---|---|
Instrucciones de montaje | Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Diámetro interior [mm] | 8 |
Materiales | latón antiadherente; Tuercas: latón antiadherente |
Par de apriete [Nm] | 3; (tuercas de fijación: 7) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|