- Productos
- Sistemas de conexión
- Prolongadores
- Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
- E12667
Prolongador
E12667
VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS
Prolongador
E12667
VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Versión | cable de alimentación, codificación L |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 64 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 16 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 262,9 |
---|---|
Materiales | PP |
Material del cuerpo | TPE |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 1,0 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |