• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Abrazaderas de fijación
  5. E20104

Abrazadera de fijación para fibras ópticas

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Abrazadera de fijación para fibras ópticas

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Para la fijación segura de cables de fibra óptica
  • Montaje sencillo con sólo dos tornillos
  • Para el montaje en zonas de difícil acceso
Campo de aplicación
Versión para fibras ópticas
Datos mecánicos
Peso [g] 18,5
Dimensiones [mm] 13 x 20 x 10
Diámetro interior [mm] 5
Materiales aluminio negro anodizado
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos de fijación: 2 x M3 x 16
Notas
Cantidad por pack 1 unid.