• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E20548

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20548

FE-00-M-V-E1/2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF
OKF
Alcance de la fibra óptica [mm] 40
OUF
Alcance de la fibra óptica [mm] 40
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección recto
Diámetro del cabezal de detección [mm] 1
Longitud del cabezal de detección [mm] 5
Longitud total [mm] 2000
Radio de curvatura mínimo [mm] 20
Material de la fibra vidrio
Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento metal silicona
Notas
Cantidad por pack 1 unid.