• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Cilindro de fijación
  5. E21076

Pieza de conexión para cilindros de fijación

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Pieza de conexión para cilindros de fijación

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

  • Para la unión fiable de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie, en una varilla o en un perfil de aluminio
Campo de aplicación
Instalación para la conexión de dos cilindros de fijación de Ø 20 mm
Datos mecánicos
Peso [g] 16,1
Diámetro interior [mm] 20
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.