• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Tapas protectoras
  5. E21166

Tapa protectora de plástico para la industria alimentaria

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

Tapa protectora de plástico para la industria alimentaria

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • Protección eficaz para evitar que el vidrio frontal se ensucie o sufra daños
  • Queda garantizada la seguridad de los procesos en la industria alimentaria
  • Protección eficaz del sensor frente a golpes y choques
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Datos mecánicos
Peso [g] 42,7
Dimensiones [mm] 57 x 42 x 4,9
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión negro; Lentes: PMMA
Notas
Cantidad por pack 1 unid.