- Productos
- E30080
fuente alimentación conectable
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
fuente alimentación conectable
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Para el suministro de tensión de pantallas utilizadas con fines de comprobación o de demostración
- Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
- Suministro de corriente desde una toma de corriente doméstica tipo Schuko
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E80120 Comparador de productos: E30080 / E80120 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Datos eléctricos
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Rango de tensión de entrada AC [V] | 100...240 |
Tensión de salida DC [V] | 24 |
Corriente de entrada (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Salidas
Corriente de salida total [A] | 0,33 |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 40; (Conector M12: IP 67) |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 135 |
---|---|
Materiales | PPE |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Conector: 1 x M12 |