• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Accesorios
  5. E30136

Cable de conexión USB

E30136

USB M8 CABLE

Cable de conexión USB

E30136

USB M8 CABLE

  • Conexión de detectores de vibraciones con interfaz RS485 al puerto USB de un PC
  • Para una sencilla y rápida parametrización y puesta en marcha
  • Para la transmisión fiable de señales
Datos mecánicos
Peso [g] 172,4
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, Ø 5 mm
Conexión eléctrica - Conector macho M8
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado
Conexión eléctrica - Conector macho USB
Conexión Conector: 1 x USB, recto