• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E33001

Adaptador de proceso Tri-Clamp

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Adaptador de proceso Tri-Clamp

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

  • Para el montaje de sensores de proceso en depósitos o tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
  • Adaptador de acero inoxidable para los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Alta resistencia a la presión
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E33701 Comparador de productos: E33001 / E33701 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] 16
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 127
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores Aseptoflex
Conexión de proceso Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.