Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Para el funcionamiento con sensores de temperatura por infrarrojos
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de acero inoxidable para el uso a temperaturas de hasta 250 C
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Campo de aplicación
Versión | conexión a sensores de temperatura por infrarrojos TWxx11 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...250 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 162,8 |
---|---|
Conexión de la fibra óptica | ¼"-36UNS-2A |
Tipo de cabezal de detección | recto |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 120 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | cuarzo / cuarzo |
Material del cabezal de la fibra | CuNiZn |
Material del revestimiento | Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|