• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Piezas en T
  5. E40102

Pieza en T para anillo progresivo

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

Pieza en T para anillo progresivo

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • Montaje seguro de sensores de proceso en tuberías
  • Para el uso en aplicaciones industriales
  • Adaptador para garantizar la correcta profundidad de inmersión
  • Alta resistencia a la presión
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto
Campo de aplicación
Versión para sensores y adaptadores con conexión de proceso M26x1,5
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar] 300
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 378,8
Materiales inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de sensores M26 x 1,5 rosca interno
Conexión de proceso G 1/2
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Adaptador: 1 x M18 x 1,5, para la adaptación de sensores de caudal, E40104
Notas
Notas
Utilizar una pasta lubrificante adecuada y homologada para la aplicación
Observar las indicaciones sobre montaje de anillos progresivos de fijación
Cantidad por pack 1 unid.