- Productos
- E70483
Toma para cable plano AS-Interface
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
Toma para cable plano AS-Interface
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- Para la transición del cable plano AS-i al conector M12
- Para ampliar la red AS-i por medio de ramificaciones
- Conexión sencilla y rápida mediante técnica de perforación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E70583 Comparador de productos: E70483 / E70583 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | distribución de la tensión AS-i al conector hembra M12 |
---|
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 61,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiales | Carcasa: PA 6.6-GF25 |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,6 m |
---|---|
Conexión | Conector: M12; codificación: A |