• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cable en bobina
  4. Cables planos
  5. E74215

Cable plano AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

Cable plano AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

  • Para la alimentación de tensión de 24 V externa fiable en redes AS-i
  • Conexión de componentes por medio de técnica de perforación
  • Forma especial que evita las inversiones de polaridad
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Campo de aplicación
Versión para usarlo con la técnica de conexión tipo vampiro
Aplicación fuente de alimentación externa 24 V
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 DC; (Tensión de pico 300 V)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...105
Datos mecánicos
Peso [g] 8021
Notas
Notas
100 m suministrado enrollado en bobina con carrete
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 100 m, TPE, negro; 2 x 1,5 mm²