Fibras ópticas de vidrio
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Fibras ópticas de vidrio
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 570 |
---|---|
Longitud total [mm] | 20000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 77 |
Disposición de fibra |
|
Diámetro de la bobina [mm] | 0,05 |
Diámetro de la fibra [mm] | 2 x 0,05 |
Diámetro exterior [mm] | 6 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del revestimiento | PU |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |