Tag RFID
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
Tag RFID
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
- Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificación fiable de portapiezas y productos
- Tags pequeños y compactos para montaje sobre metal y no metal
Campo de aplicación
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 90 |
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 896 |
Tipo de memoria | EEPROM |
Tipo de chip | Vigo |
Número de bloques | 32 |
Tamaño del bloque [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 |
Grado de protección | IP 68 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 5,5 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en metal y no metal; (Pegar sobre la superficie ; en caso de montaje en metal, montar la parte gris sobre la superficie) |
Dimensiones [mm] | Ø 12,3 / L = 2,1 |
Materiales | PPS negro; resina epoxi inyectado |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|
Otros datos
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 5 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | - |
distancia de lectura en caso de montaje en metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 10 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | - |
ANT600 / DTI600 | - |