• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Tags
  5. E80407

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -30...50
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 13,56
Tamaño de memoria [bit] 896
Tipo de memoria EEPROM
Tipo de chip ICODE SLIX
Número de bloques 28
Tamaño del bloque [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Estándar RFID ISO 15693
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...50
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Homologación de equipos radioeléctricos ISO 15693
Datos mecánicos
Peso [g] 57,2
Dimensiones [mm] 54 x 86 x 1
Materiales PVC
Notas
Cantidad por pack 10 unid.
Otros datos
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230