• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Caja repartidora
  4. Caja repartidora
  5. EBC037

Caja repartidora

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

Caja repartidora

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4
Corriente máxima total [A] 12
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -5...60
Grado de protección IP 67; IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 212,7
Dimensiones [mm] 22 x 54 x 100
Materiales PA
Material del cuerpo PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central 6
Tipo de conector M12
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
ciclos de curvatura > 2 Mio.
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 6 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: 2
etiquetas: 6
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
Conexión eléctrica - punto de conexión
Conexión Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm