Repartidor en Y
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Repartidor en Y
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Libre de halógenos y sin silicona
- Identificación óptica y táctil de los puertos
- Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Corriente máxima total (UL) [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...55 | |
Humedad de almacenamiento [%] | 10...100 | |
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Homologación UL |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 34,1 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM |
Material del cuerpo | PA, Libre de halógenos |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PA, Libre de halógenos; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PA, Libre de halógenos; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |