• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. EVF547

Cable de conexión Ethernet

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

Cable de conexión Ethernet

EVF547

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 30 AC / 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] 0...80
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 661,6
Dimensiones [mm] 35,5 x 15,5 x 38
Materiales PP Libre de halógenos
Material del cuerpo PP
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 15 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 2 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado