• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. EY3090

Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad

EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad

EY3090

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

  • Para la conexión de barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Versión Para conectar cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad con OSSD, para el receptor
Aplicación Configurado para modo automático
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 36 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 47
Materiales TPU naranja; PA
Material del cuerpo TPU / PA
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm