• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. I85009

Detector inductivo a través de tubo

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Detector inductivo a través de tubo

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

  • Principio de funcionamiento dinámico
  • Detección segura de objetos con diámetros muy reducidos
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Función de salida NA/NC programable
  • ce
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] < 14
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 70 x 20 x 12
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento dinámico
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...35 DC
Consumo de corriente [mA] < 25
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] < 14
Resolución de la bola de acero (diámetro) [mm] 3
Velocidad máxima de las piezas [m/s] 25
Tiempos de respuesta
Prolongación del impulso [ms] 100
Tiempo de caída máx. [ms] 100
Tiempo de respuesta [ms] < 0,2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 1188
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 59
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 70 x 20 x 12
Materiales Carcasa: PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
bridas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Cable: 0,09 m, PUR
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A